ナット

ナット
表示方法 リスト

109の呼び番号1-20

降順
呼び番号 軸径(軸用) 基準寸法 関連製品
d d2 B G 止め金 座金
mm mm mm
square AN02 15 25 5 M15x1 AW02X
square AN03 17 28 5 M17x1 AW03X
square AN04 20 32 6 M20x1 AW04X
square AN05 25 38 7 M25x1.5 AW05X
square AN06 30 45 7 M30x1.5 AW06X
square AN07 35 52 8 M35x1.5 AW07X
square AN08 40 58 9 M40x1.5 AW08X
square AN09 45 65 10 M45x1.5 AW09X
square AN10 50 70 11 M50x1.5 AW10X
square AN11 55 75 11 M55x2 AW11X
square AN12 60 80 11 M60x2 AW12X
square AN13 65 85 12 M65x2 AW13X
square AN14 70 92 12 M70x2 AW14X
square AN15 75 98 13 M75x2 AW15X
square AN16 80 105 15 M80x2 AW16X
square AN17 85 110 16 M85x2 AW17X
square AN18 90 120 16 M90x2 AW18X
square AN19 95 125 17 M95x2 AW19X
square AN20 100 130 18 M100x2 AW20X
square AN21 105 140 18 M105x2 AW21X
トップに戻る
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.