- ホーム
- FAQ Home Page
Help Center
NSK軸受計算ツール
軸受技術計算ツールの対応表
〇:計算できます
△:軸受形式や部品形状により一部の軸受で計算ができません
ー:計算できません
△:軸受形式や部品形状により一部の軸受で計算ができません
ー:計算できません
転がり軸受の寿命計算ツール 概要
NSK 寿命計算ツールでは、
NSK 独自の寿命計算法(NSK ABLE Forecaster)
ISO281 寿命計算法(ISO281:2007 準拠)
従来の寿命計算法(JIS B1518 -1992 7.3 基本定格荷重)
による転がり軸受の疲労寿命を計算できます。
NSK 寿命計算法 (NSK ABLE Forecaster)
[NSK ABLE Forecaster]は、NSK ...
必要粘度の計算
必要粘度
(ISO281:2007)
ν1 : Reference kinematic viscosity, required to obtain adequate lubrication condition, mm2/s
ν : Actual kinematic viscosity at the operating temperature...
軸受トルク・熱定格回転速度・熱許容回転速度 計算ツール
計算ツール概要
NSK 計算ツールでは、熱定格回転速度(nref:Reference speed)を規格するISO15312:2003 の計算方式を基に、
軸受の動トルク、熱定格回転速度nref、熱許容回転速度(nperm:Thermal permissible speed)を計算することが出来ます。○動トルク
熱定格回転速度(ISO15312:2003)の計算に用いられる動トルクは、次式により計算されます...
円筒ころ軸受 必要最小荷重
非常に小さい荷重が負荷された円筒ころ軸受では、転動体と軌道面...
円筒ころ軸受 許容アキシアル荷重
安定した耐アキシアル荷重能力を発揮させるために
○アキシアル荷重を負荷させる際、必ずラジアル荷重が負荷されていること。
(アキシアル荷重は、ラジアル荷重のおよそ40%を超えないこと。)
○ころ端面とつばの間に、潤滑剤が十分行きわたるようにすること。
○極圧性の高い潤滑剤を使用すること。
○慣らし運転を十分に行うこと。
○軸受の取り付け精度を良くすること。
○必要以上にラジアルすきまを大きく採らないこと。
軸受の回転速度が極めて低い場合...
CO₂排出量
免責文
NSK CO2排出量計算ツールの目的
NSK CO2排出量計算ツールはNSKの軸受選定時の参考情報として、製品の製造時および使用時に発生するCO2排出量を簡易に推算することを目的としています...