The store will not work correctly when cookies are disabled.
NSK製品選定サポート
製品選定サポートの各ツールは、用途に適したNSK製品の選定・計算を迅速かつ簡単に行うことが可能です。
軸受技術計算ツール
NSK Bearing Calculation Tool


軸受の寿命、はめあいとすきま、振動周波数などの情報を取得できます。
各軸受形式で計算可能なメニューは、対応表で確認することができます。
工作機械主軸用軸受解析ツール
MT-Click!Speedy


工作機械主軸用軸受の使用環境・条件を入力・選択していくことで 軸受の解析結果レポートを作成することができるツールです。
NSKリニアガイド設計ツール
LG-Click!Speedy


ランダムマッチング(並級/精密級)のNSKリニアガイド の自由設計が行えます。設計された仕様品の名番、仕様書、仕様図(PDF)及びCADデータを提供します。
ボールねじ設計ツール
BS-Click!Speedy


NSK標準ボールねじの自由設計が行えます。設計された仕様品の名番(呼び番号)、仕様書、仕様図(PDF)を提供します。
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.