ユニット用玉軸受

ユニット用玉軸受
表示方法 リスト

332の呼び番号1-20

降順
呼び番号 寸法 基本定格荷重
d D B,B4 B1 C Cr C0r
mm mm mm mm mm kN kN
square CS200LLU 10 30 9 5.1 2.39
square CS201LLU 12 32 10 6.1 2.75
square AEL201 12 40 19 28.6 12 9.6 4.6
square AELS201N 12 40 19 28.6 12 9.6 4.6
square AS201 12 40 22 12 9.6 4.6
square ASS201N 12 40 22 12 9.6 4.6
square UC201D1 12 47 31 17 12.8 6.65
square UCS201LN 12 47 31 17 12.8 6.65
square UC201-008D1 12.7 47 31 17 12.8 6.65
square UC202-009D1 14.288 47 31 17 12.8 6.65
square CS202LLU 15 35 11 7.75 3.6
square AEL202 15 40 19 28.6 12 9.6 4.6
square AELS202N 15 40 19 28.6 12 9.6 4.6
square AS202 15 40 22 12 9.6 4.6
square ASS202N 15 40 22 12 9.6 4.6
square UC202D1 15 47 31 17 12.8 6.65
square UCS202LN 15 47 31 17 12.8 6.65
square UC202-010D1 15.875 47 31 17 12.8 6.65
square CS203LLU 17 40 12 9.6 4.6
square AEL203 17 40 19 28.6 12 9.6 4.6
トップに戻る
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.