角フランジ形

角フランジ形
表示方法 リスト

473の呼び番号1-20

降順
呼び番号 寸法 基本定格荷重 製品構成
d L J B,B1,B2 Cr C0r 軸受 軸受箱
mm mm mm mm kN kN
square UCF201D1 12 86 64 31 12.8 6.65 UC201D1 F204D1
square Z-UCF201D1 12 86 64 31 12.8 6.65 UC201D1 F204D1
square ZM-UCF201D1 12 86 64 31 12.8 6.65 UC201D1 F204D1
square C-UCF201D1 12 86 64 31 12.8 6.65 UC201D1 F204D1
square CM-UCF201D1 12 86 64 31 12.8 6.65 UC201D1 F204D1
square UCF202D1 15 86 64 31 12.8 6.65 UC202D1 F204D1
square Z-UCF202D1 15 86 64 31 12.8 6.65 UC202D1 F204D1
square ZM-UCF202D1 15 86 64 31 12.8 6.65 UC202D1 F204D1
square C-UCF202D1 15 86 64 31 12.8 6.65 UC202D1 F204D1
square CM-UCF202D1 15 86 64 31 12.8 6.65 UC202D1 F204D1
square UCF203D1 17 86 64 31 12.8 6.65 UC203D1 F204D1
square Z-UCF203D1 17 86 64 31 12.8 6.65 UC203D1 F204D1
square ZM-UCF203D1 17 86 64 31 12.8 6.65 UC203D1 F204D1
square C-UCF203D1 17 86 64 31 12.8 6.65 UC203D1 F204D1
square CM-UCF203D1 17 86 64 31 12.8 6.65 UC203D1 F204D1
square UELFU204D1 20 86 63.5 43.7 12.8 6.65 UEL204D1 FU204D1
square UCF204D1 20 86 64 31 12.8 6.65 UC204D1 F204D1
square Z-UCF204D1 20 86 64 31 12.8 6.65 UC204D1 F204D1
square ZM-UCF204D1 20 86 64 31 12.8 6.65 UC204D1 F204D1
square C-UCF204D1 20 86 64 31 12.8 6.65 UC204D1 F204D1
トップに戻る
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.