ハンガー形ユニット

| 呼び番号 | 寸法 | 基本定格荷重 | 製品構成 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | H1 | B | Cr | C0r | 軸受 | 軸受箱 | |||
| mm | mm | mm | kN | kN | |||||
| square | UCHB201D1 | 12 | 96 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC201D1 | HB204D1 | |
| square | UCHB202D1 | 15 | 96 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC202D1 | HB204D1 | |
| square | UCHB203D1 | 17 | 96 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC203D1 | HB204D1 | |
| square | UCHB204D1 | 20 | 96 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC204D1 | HB204D1 | |
| square | UCHB205D1 | 25 | 103 | 34.1 | 14 | 7.85 | UC205D1 | HB205D1 | |
| square | UCHB206D1 | 30 | 103 | 38.1 | 19.5 | 11.3 | UC206D1 | HB206D1 | |
| square | UCHB207D1 | 35 | 116 | 42.9 | 25.7 | 15.3 | UC207D1 | HB207D1 | |
| square | UCHB208D1 | 40 | 121 | 49.2 | 29.1 | 17.8 | UC208D1 | HB208D1 | |
| square | UCHB209D1 | 45 | 136 | 49.2 | 32.5 | 20.4 | UC209D1 | HB209D1 | |
| square | UCHB210D1 | 50 | 142 | 51.6 | 35 | 23.2 | UC210D1 | HB210D1 | |
| square | UCHB211D1 | 55 | 158 | 55.6 | 43.5 | 29.2 | UC211D1 | HB211D1 | |
| square | UCHB212D1 | 60 | 173 | 65.1 | 52.5 | 36 | UC212D1 | HB212D1 | |
| square | UCHB213D1 | 65 | 200 | 65.1 | 57.5 | 40 | UC213D1 | HB213D1 | |