テークアップ形ユニット

テークアップ形ユニット
表示方法 リスト

334の呼び番号1-20

降順
呼び番号 寸法 基本定格荷重 製品構成
d H1 H L,L4 A Cr C0r 軸受 軸受箱
mm mm mm mm mm kN kN
square UCT201D1 12 76 89 94 32 12.8 6.65 UC201D1 T204D1
square Z-UCT201D1 12 76 89 94 32 12.8 6.65 UC201D1 T204D1
square ZM-UCT201D1 12 76 89 94 32 12.8 6.65 UC201D1 T204D1
square C-UCT201D1 12 76 89 97 32 12.8 6.65 UC201D1 T204D1
square CM-UCT201D1 12 76 89 97 32 12.8 6.65 UC201D1 T204D1
square UCT202D1 15 76 89 94 32 12.8 6.65 UC202D1 T204D1
square Z-UCT202D1 15 76 89 94 32 12.8 6.65 UC202D1 T204D1
square ZM-UCT202D1 15 76 89 94 32 12.8 6.65 UC202D1 T204D1
square C-UCT202D1 15 76 89 97 32 12.8 6.65 UC202D1 T204D1
square CM-UCT202D1 15 76 89 97 32 12.8 6.65 UC202D1 T204D1
square UCT203D1 17 76 89 94 32 12.8 6.65 UC203D1 T204D1
square Z-UCT203D1 17 76 89 94 32 12.8 6.65 UC203D1 T204D1
square ZM-UCT203D1 17 76 89 94 32 12.8 6.65 UC203D1 T204D1
square C-UCT203D1 17 76 89 97 32 12.8 6.65 UC203D1 T204D1
square CM-UCT203D1 17 76 89 97 32 12.8 6.65 UC203D1 T204D1
square UCT204D1 20 76 89 94 32 12.8 6.65 UC204D1 T204D1
square Z-UCT204D1 20 76 89 94 32 12.8 6.65 UC204D1 T204D1
square ZM-UCT204D1 20 76 89 94 32 12.8 6.65 UC204D1 T204D1
square UELT204D1 20 76 89 94 32 12.8 6.65 UEL204D1 T204D1
square C-UCT204D1 20 76 89 97 32 12.8 6.65 UC204D1 T204D1
トップに戻る
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.