自動調心玉軸受

表示単位
| 呼び番号 | 主要寸法 | 基本定格荷重 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 許容回転数 | ||||||||||
| d | D | B | r (最小) | Cr | C0r | グリース潤滑 | 油潤滑(油浴) | |||
| mm | mm | mm | mm | N | N | min-1 | min-1 | |||
| square | 135 | 5 | 19 | 6 | 0.3 | 2790 | 475 | 30000 | 36000 | |
| square | 126 | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2790 | 475 | 30000 | 36000 | |
| square | 127 | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 3000 | 600 | 26000 | 32000 | |
| square | 108 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 3000 | 600 | 26000 | 32000 | |
| square | 129 | 9 | 26 | 8 | 0.6 | 4550 | 895 | 26000 | 30000 | |
| square | 1200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 6150 | 1190 | 22000 | 28000 | |
| square | 2200 | 10 | 30 | 14 | 0.6 | 8200 | 1590 | 24000 | 28000 | |
| square | 1300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8100 | 1620 | 20000 | 24000 | |
| square | 2300 | 10 | 35 | 17 | 0.6 | 10100 | 2010 | 18000 | 22000 | |
| square | 1201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6250 | 1270 | 22000 | 26000 | |
| square | 2201 | 12 | 32 | 14 | 0.6 | 8500 | 1730 | 22000 | 26000 | |
| square | 1301 | 12 | 37 | 12 | 1 | 10600 | 2160 | 18000 | 22000 | |
| square | 2301 | 12 | 37 | 17 | 1 | 13300 | 2730 | 17000 | 22000 | |
| square | 1202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 8350 | 1750 | 18000 | 22000 | |
| square | 2202 | 15 | 35 | 14 | 0.6 | 8550 | 1850 | 18000 | 22000 | |
| square | 1302 | 15 | 42 | 13 | 1 | 10700 | 2290 | 16000 | 20000 | |
| square | 2302 | 15 | 42 | 17 | 1 | 13500 | 2910 | 14000 | 18000 | |
| square | 1203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 8800 | 2010 | 16000 | 20000 | |
| square | 2203 | 17 | 40 | 16 | 0.6 | 10900 | 2420 | 16000 | 20000 | |
| square | 1303 | 17 | 47 | 14 | 1 | 14000 | 3200 | 14000 | 17000 | |