조합 앵귤러볼베어링

조합 앵귤러볼베어링
Display units
보기 그리드 리스트

465개의 상품 중 1-20

내림차순
페이지 당
Designations Boundary Dimensions Basic Load Ratings
Speeds
Limiting Speeds
d D 2B r (min.) r1 (min.) Cr C0r 그리스 오일 (유욕)
mm mm mm mm mm N N min-1 min-1
square 7000AWDB 10 26 16 0.3 0.15 9600 5200 20000 28000
square 7000AWDF 10 26 16 0.3 0.15 9600 5200 20000 28000
square 7000AWDT 10 26 16 0.3 0.15 9600 5200 20000 28000
square 7200AWDB 10 30 18 0.6 0.3 9700 5400 18000 24000
square 7200BWDB 10 30 18 0.6 0.3 8900 5000 13000 18000
square 7200AWDF 10 30 18 0.6 0.3 9700 5400 18000 24000
square 7200BWDF 10 30 18 0.6 0.3 8900 5000 13000 18000
square 7200AWDT 10 30 18 0.6 0.3 9700 5400 18000 24000
square 7200BWDT 10 30 18 0.6 0.3 8900 5000 13000 18000
square 7300AWDB 10 35 22 0.6 0.3 16600 8600 13000 17000
square 7300BWDB 10 35 22 0.6 0.3 15600 8100 11000 16000
square 7300AWDF 10 35 22 0.6 0.3 16600 8600 13000 17000
square 7300BWDF 10 35 22 0.6 0.3 15600 8100 11000 16000
square 7300AWDT 10 35 22 0.6 0.3 16600 8600 13000 17000
square 7300BWDT 10 35 22 0.6 0.3 15600 8100 11000 16000
square 7001AWDB 12 28 16 0.3 0.15 10300 5950 18000 24000
square 7001AWDF 12 28 16 0.3 0.15 10300 5950 18000 24000
square 7001AWDT 12 28 16 0.3 0.15 10300 5950 18000 24000
square 7201AWDB 12 32 20 0.6 0.3 14300 8050 16000 22000
square 7201BWDB 12 32 20 0.6 0.3 13300 7500 12000 16000
맨 위로
Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.