소경, 미니어처 볼베어링 (인치계, 플렌지형)

소경, 미니어처 볼베어링 (인치계, 플렌지형)
Display units
보기 그리드 리스트

36개의 상품 중 1-20

내림차순
페이지
페이지 당
Designations Boundary Dimensions Basic Load Ratings
Speeds
Limiting Speeds
d D D1,2 B C1,2 r (min.) Cr C0r 그리스 오일 (유욕)
mm mm mm mm mm mm N N min-1 min-1
square FR0 1.191 3.967 5.156 1.588 0.33 0.1 153 35 110000 130000
square FR0ZZ 1.191 3.967 5.156 2.38 0.787 0.1 153 35 110000
square FR1 1.397 4.762 5.944 1.984 0.584 0.1 255 66 90000 110000
square FR1ZZ 1.397 4.762 5.944 2.779 0.787 0.1 255 66 90000
square FR1-4 1.984 6.35 7.518 2.38 0.584 0.1 340 108 67000 80000
square FR1-4ZZ 1.984 6.35 7.518 3.571 0.787 0.1 340 108 67000
square FR133 2.38 4.762 5.944 1.588 0.457 0.1 208 60 80000 95000
square FR133ZZS 2.38 4.762 5.944 2.38 0.787 0.1 159 52 80000
square FR1-5 2.38 7.938 9.119 2.779 0.584 0.15 605 175 60000 71000
square FR1-5ZZ 2.38 7.938 9.119 3.571 0.787 0.15 605 175 60000
square FR144 3.175 6.35 7.518 2.38 0.584 0.1 310 95 67000 80000
square FR144ZZ 3.175 6.35 7.518 2.779 0.787 0.1 310 95 67000
square FR2-5 3.175 7.938 9.119 2.779 0.584 0.1 615 179 60000 67000
square FR2-5ZZ 3.175 7.938 9.119 3.571 0.787 0.1 615 179 60000
square FR2-6 3.175 9.525 10.719 2.779 0.584 0.15 705 225 53000 63000
square FR2-6ZZS 3.175 9.525 10.719 3.571 0.787 0.15 705 225 53000
square FR2 3.175 9.525 11.176 3.967 0.762 0.3 695 218 56000 67000
square FR2ZZ 3.175 9.525 11.176 3.967 0.762 0.3 695 218 56000
square FR155 3.967 7.938 9.119 2.779 0.584 0.1 395 149 53000 63000
square FR155ZZS 3.967 7.938 9.119 3.175 0.914 0.1 395 149 53000
맨 위로
Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.