懸掛式軸承單元

懸掛式軸承單元
視為 網格 列表

13

設置下降方向
每頁
Designations Nominal Dimensions 基本額定載荷 Included products
d H1 B Cr C0r Bearing Housing
mm mm mm kN kN
square UCHB201D1 12 96 31 12.8 6.65 UC201D1 HB204D1
square UCHB202D1 15 96 31 12.8 6.65 UC202D1 HB204D1
square UCHB203D1 17 96 31 12.8 6.65 UC203D1 HB204D1
square UCHB204D1 20 96 31 12.8 6.65 UC204D1 HB204D1
square UCHB205D1 25 103 34.1 14 7.85 UC205D1 HB205D1
square UCHB206D1 30 103 38.1 19.5 11.3 UC206D1 HB206D1
square UCHB207D1 35 116 42.9 25.7 15.3 UC207D1 HB207D1
square UCHB208D1 40 121 49.2 29.1 17.8 UC208D1 HB208D1
square UCHB209D1 45 136 49.2 32.5 20.4 UC209D1 HB209D1
square UCHB210D1 50 142 51.6 35 23.2 UC210D1 HB210D1
square UCHB211D1 55 158 55.6 43.5 29.2 UC211D1 HB211D1
square UCHB212D1 60 173 65.1 52.5 36 UC212D1 HB212D1
square UCHB213D1 65 200 65.1 57.5 40 UC213D1 HB213D1
回到頂部
版權所有©2013-Present Magento,Inc。保留所有權利。