小型及微型滾珠軸承 Inch Series With Flamge

小型及微型滾珠軸承 Inch Series With Flamge
Display units
視為 網格 列表

36 的項目 1-20

設置下降方向
每頁
Designations 邊界尺寸 基本額定載荷
Speeds
限制速度
d D D1,2 B C1,2 r (min.) Cr C0r Grease Oil (Oil-bath)
mm mm mm mm mm mm N N min-1 min-1
square FR0 1.191 3.967 5.156 1.588 0.33 0.1 153 35 110000 130000
square FR0ZZ 1.191 3.967 5.156 2.38 0.787 0.1 153 35 110000
square FR1 1.397 4.762 5.944 1.984 0.584 0.1 255 66 90000 110000
square FR1ZZ 1.397 4.762 5.944 2.779 0.787 0.1 255 66 90000
square FR1-4 1.984 6.35 7.518 2.38 0.584 0.1 340 108 67000 80000
square FR1-4ZZ 1.984 6.35 7.518 3.571 0.787 0.1 340 108 67000
square FR133 2.38 4.762 5.944 1.588 0.457 0.1 208 60 80000 95000
square FR133ZZS 2.38 4.762 5.944 2.38 0.787 0.1 159 52 80000
square FR1-5 2.38 7.938 9.119 2.779 0.584 0.15 605 175 60000 71000
square FR1-5ZZ 2.38 7.938 9.119 3.571 0.787 0.15 605 175 60000
square FR144 3.175 6.35 7.518 2.38 0.584 0.1 310 95 67000 80000
square FR144ZZ 3.175 6.35 7.518 2.779 0.787 0.1 310 95 67000
square FR2-5 3.175 7.938 9.119 2.779 0.584 0.1 615 179 60000 67000
square FR2-5ZZ 3.175 7.938 9.119 3.571 0.787 0.1 615 179 60000
square FR2-6 3.175 9.525 10.719 2.779 0.584 0.15 705 225 53000 63000
square FR2-6ZZS 3.175 9.525 10.719 3.571 0.787 0.15 705 225 53000
square FR2 3.175 9.525 11.176 3.967 0.762 0.3 695 218 56000 67000
square FR2ZZ 3.175 9.525 11.176 3.967 0.762 0.3 695 218 56000
square FR155 3.967 7.938 9.119 2.779 0.584 0.1 395 149 53000 63000
square FR155ZZS 3.967 7.938 9.119 3.175 0.914 0.1 395 149 53000
回到頂部
版權所有©2013-Present Magento,Inc。保留所有權利。