小型及微型滾珠軸承 Metric Series With Flamge

小型及微型滾珠軸承 Metric Series With Flamge
Display units
視為 網格 列表

149 的項目 1-20

設置下降方向
每頁
設計名稱 邊界尺寸 基本額定載荷
Speeds
限制速度
d D D1,2 B C1,2 r (min.) r1 (min.) Cr C0r Grease Oil (Oil-bath)
mm mm mm mm mm mm mm N N min-1 min-1
square F681 1 3 3.8 1 0.3 0.05 88 23 130000 150000
square F691 1 4 5 1.6 0.5 0.1 153 36 100000 120000
square MF41X 1.2 4 4.8 1.8 0.4 0.1 153 35 110000 130000
square F681X 1.5 4 5 1.2 0.4 0.05 124 33 100000 120000
square F681XZZ 1.5 4 5 2 0.6 0.05 124 33 100000
square F691X 1.5 5 6.5 2 0.6 0.15 262 69 85000 100000
square F691XZZ 1.5 5 6.5 2.6 0.8 0.15 262 69 85000
square F601X 1.5 6 7.5 2.5 0.6 0.15 365 98 75000 90000
square F601XZZ 1.5 6 7.5 3 0.8 0.15 365 98 75000
square F682 2 5 6.1 1.5 0.5 0.08 186 50 85000 100000
square F682ZZ 2 5 6.1 2.3 0.6 0.08 186 50 85000
square MF52B 2 5 6.2 2 0.6 0.1 206 58 85000 100000
square MF52BZZ 2 5 6.2 2.5 0.6 0.1 206 58 85000
square MF62 2 6 7.2 2.5 0.6 0.15 365 98 75000 90000
square F692 2 6 7.5 2.3 0.6 0.15 365 98 75000 90000
square F692ZZ 2 6 7.5 3 0.8 0.15 365 98 75000
square MF72 2 7 8.2 2.5 0.6 0.15 425 127 63000 75000
square MF72ZZ 2 7 8.2 3 0.6 0.15 425 127 63000
square F602 2 7 8.5 2.8 0.7 0.15 425 127 63000 75000
square F602ZZ 2 7 8.5 3.5 0.9 0.15 425 127 63000
回到頂部
版權所有©2013-Present Magento,Inc。保留所有權利。