適用於高負載驅動的推力角滾珠球軸承 (NSKTAC 03 系列)

| 設計名稱 | 邊界尺寸 | 基本額定載荷 | Speeds | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限制速度 | ||||||||||
|
d |
D |
B |
r(min.) |
r1(min.) |
Ca(1row) |
Grease |
Oil (Oil-air) |
|||
| mm | mm | mm | mm | mm | kN | min-1 | min-1 | |||
| square | 15TAC02D | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 25.1 | 12000 | 14800 | |
| square | 20TAC03D | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 51.0 | 8300 | 10300 | |
| square | 25TAC02D | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 44.5 | 7700 | 9700 | |
| square | TAC35-3 | 35 | 90 | 23 | 1.5 | 1 | 136 | 4600 | 5700 | |
| square | 40TAC03D | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1 | 136 | 4600 | 5700 | |
| square | TAC40-3 | 40 | 110 | 27 | 2 | 1 | 200 | 3700 | 4700 | |
| square | 45TAC03D | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1 | 160 | 4100 | 5200 | |
| square | TAC45-3 | 45 | 110 | 27 | 2 | 1 | 200 | 3700 | 4700 | |
| square | 50TAC03D | 50 | 110 | 27 | 2 | 1 | 200 | 3700 | 4700 | |
| square | TAC50-3 | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 261 | 3100 | 3900 | |
| square | 55TAC03D | 55 | 120 | 29 | 2 | 1 | 228 | 3400 | 4300 | |
| square | 60TAC03D | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 261 | 3100 | 3900 | |
| square | TAC60-3 | 60 | 170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 365 | 2400 | 3000 | |
| square | 70TAC03D | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 315 | 2700 | 3400 | |
| square | 75TAC03D | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 1.1 | 340 | 2500 | 3200 | |
| square | 80TAC03D | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 365 | 2400 | 3000 | |
| square | TAC80-3 | 80 | 215 | 47 | 3 | 1.1 | 505 | 1900 | 2400 | |
| square | 100TAC03D | 100 | 215 | 47 | 3 | 1.1 | 505 | 1900 | 2400 | |
| square | TAC100-3 | 100 | 260 | 55 | 3 | 1.1 | 625 | 1500 | 2000 | |
| square | 120TAC03D | 120 | 260 | 55 | 3 | 1.1 | 625 | 1500 | 2000 | |