24024CAME4

自動調心ころ軸受

24024CAME4

自動調心ころ軸受

画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
NSK名番 個数
24024CAME4C3
言語
表示単位

NSK名番

24024CAME4C3

主要寸法

d 120 mm 内径
D 180 mm 外径
B 60 mm
r (最小) 2 mm 面取寸法

基本定格荷重

Cr 480000 N 基本動定格荷重
C0r 680000 N 基本静定格荷重

回転速度

熱定格(油浴) 2600 min-1 ISO15312/JIS B1550に定められた油浴潤滑
機械的限界(強制給油) 3600 min-1 高速運転用に適切な設計・管理された強制循環給油法など
グリース潤滑 1500 min-1 グリース潤滑
油潤滑(油浴) 2000 min-1 油浴潤滑

取付関係寸法

da (最小) 130 mm
Da (最小) 158 mm
Da (最大) 170 mm
ra (最大) 2 mm

係数

e 0.32 定数
Y2 3.2 アキシアル荷重係数
Y3 2.1 アキシアル荷重係数
Y0 2.1 アキシアル荷重係数

質量

5.33 kg 質量 (参考)
CAD
呼び番号 主要寸法 基本定格荷重 ラジアル内部すきま 準拠規格 回転速度 質量
許容回転数
d
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
Cr
(N)
C0r
(N)
min
max
熱定格(油浴)
(min-1)
機械的限界(強制給油)
(min-1)
グリース潤滑
(min-1)
油潤滑(油浴)
(min-1)
(kg)
24024CAME4 120 180 60 480000 680000 P0 2600 3600 1500 2000 5.33

比例尺ではない。
*印の面取寸法は最小値である。
K 又は K30 の付いたものは, テーパ穴 (テーパ 1:12 又は 1:30) の軸受を表わす。

その他の情報
NSK Product Type2 SRB_CTB
NSK Product Type Bearing
トップに戻る
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.