51103

単式スラスト玉軸受

51103

単式スラスト玉軸受

画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
NSK名番 個数
51103
言語
表示単位

NSK名番

51103

主要寸法

d 17 mm 内径
D 30 mm 外径
T,T3 9 mm 高さ
r (最小) 0.3 mm 面取寸法

基本定格荷重

Ca 11400 N 基本動定格荷重
C0a 19500 N 基本静定格荷重

回転速度

グリース潤滑 6000 min-1 グリース潤滑
油潤滑(油浴) 9000 min-1 油浴潤滑

寸法

d1 30 mm
D1 18 mm

取付関係寸法

da (最小) 25 mm
Da (最大) 22 mm
ra (最大) 0.3 mm

質量

0.025 kg 質量 (参考)
CAD
トップに戻る
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.