53222

単式スラスト玉軸受

53222

単式スラスト玉軸受

画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
NSK名番 個数
53222
言語
表示単位

NSK名番

53222

主要寸法

d 110 mm 内径
D 160 mm 外径
T,T3 40.2 mm 高さ
r (最小) 1.1 mm 面取寸法

基本定格荷重

Ca 136000 N 基本動定格荷重
C0a 395000 N 基本静定格荷重

回転速度

グリース潤滑 1300 min-1 グリース潤滑
油潤滑(油浴) 1900 min-1 油浴潤滑

寸法

A 65 mm 調心座中心高さ
R 125 mm 調心座半径
d1 160 mm
D1 113 mm

取付関係寸法

da (最小) 140 mm
Da (最大) 130 mm
ra (最大) 1 mm

質量

2.65 kg 質量 (参考)
CAD
トップに戻る
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.