6002N

単列深溝玉軸受

6002N

単列深溝玉軸受

画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
NSK名番 個数
6002NC5
言語
表示単位

NSK名番

6002NC5

主要寸法

d 15 mm 内径
D 32 mm 外径
B 9 mm
r (最小) 0.3 mm 面取寸法

基本定格荷重

Cr 6150 N 基本動定格荷重
C0r 2840 N 基本静定格荷重

回転速度

グリース潤滑 26000 min-1 グリース潤滑
油潤滑(油浴) 32000 min-1 油浴潤滑

寸法

a (最小) 2.06 mm 輪溝の位置
b (最小) 1.35 mm 輪溝幅
D1 (最大) 30.15 mm 輪溝径
ro (最大) 0.4 mm 輪溝隅の丸みの半径
rN 0.3 mm 外輪の輪溝側の面取寸法

取付関係寸法

da (最小) 17 mm
da (最大) 19 mm
Da (最大) 30 mm
ra (最大) 0.3 mm
Dx (最小) 37.5 mm
Cy (最大) 2.9 mm

係数

fo 13.9 係数

その他 製品情報

z 9 玉数
Dw 4.762 mm 玉径(mm)

質量

0.031 kg 質量 (参考)
CAD
呼び番号 基本定格荷重 ラジアル内部すきま 準拠規格 許容回転数 玉数 玉径 質量
Cr
(N)
C0r
(N)
min
max
グリース潤滑
(min-1)
油潤滑(油浴)
(min-1)
(mm) (inch) (kg)
6002N 6150 2840 P0 26000 32000 9 4.762 0.187 0.031

比例尺ではない。
*印の面取寸法は最小値である。
6000N, 6000NR, 6001N, 6001NR : 輪溝寸法と止め輪寸法は、JIS B 1512に準じていない。

その他の情報
NSK Product Type2 DGBB_SR_N
NSK Product Type Bearing
トップに戻る
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.