7201AW

単列アンギュラ玉軸受

7201AW

単列アンギュラ玉軸受

画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
NSK名番 個数
7201AW
言語
表示単位

NSK名番

7201AW

主要寸法

d 12 mm 内径
D 32 mm 外径
B 10 mm
r (最小) 0.6 mm 面取寸法
r1 (最小) 0.3 mm 面取寸法

基本定格荷重

Cr 8800 N 基本動定格荷重
C0r 4050 N 基本静定格荷重

回転速度

グリース潤滑 20000 min-1 グリース潤滑
油潤滑(油浴) 28000 min-1 油浴潤滑

寸法

a 11.4 mm 作用点位置

取付関係寸法

da (最小) 17 mm
Da (最大) 27 mm
ra (最大) 0.6 mm

質量

0.037 kg 質量 (参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type2 ACBB_SR
NSK Product Type Bearing
トップに戻る
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.