AHX3226

取外しスリーブ

AHX3226

取外しスリーブ

NSK名番 個数
AHX3226
言語

呼び番号

AHX3226

関連製品

ナット AN29

寸法

d1 125 mm 軸径
d 130 mm 呼び内径
B3 98 mm ねじ部の幅
B4 102 mm 取外しスリーブ+軸受の幅(軸挿入前)
G M145x2 ねじの呼び
G1 15 mm ねじ部の幅

質量

1.58 kg (参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Accessories
トップに戻る
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.