AN30

ナット

AN30

ナット

画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
NSK名番 個数
AN30
言語

呼び番号

AN30

関連製品

座金 AW30

軸径(軸用)

d 150 mm 軸径(軸用)

基準寸法

d2 195 mm 外径
B 24 mm
G M150x2 ねじの呼び
d1 171 mm
g 183 mm
b 14 mm
h 6 mm
d3 151 mm
r (最大) 0.7 mm

質量

2.03 kg (参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Accessories
トップに戻る
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.