The store will not work correctly when cookies are disabled.
|
呼び番号
関連製品
軸径(軸用)
基準寸法
d2
|
250 |
mm |
外径 |
B
|
29 |
mm |
幅 |
G
|
M200x3 |
|
ねじの呼び |
d1
|
226 |
mm |
|
g
|
234 |
mm |
|
b
|
18 |
mm |
|
h
|
8 |
mm |
|
d3
|
201.5 |
mm |
|
r (最大)
|
0.7 |
mm |
|
質量
|
その他の情報
NSK Product Type |
Bearing Accessories |
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.