The store will not work correctly when cookies are disabled.
|
呼び番号
軸径(軸用)
基準寸法
d3
|
60 |
mm |
内径 |
d5
|
86 |
mm |
外径 |
B1
|
1.5 |
mm |
|
M
|
57.5 |
mm |
|
f1
|
8 |
mm |
|
f
|
7 |
mm |
|
d4
|
73 |
mm |
|
|
17 |
|
歯の数 |
質量
|
その他の情報
NSK Product Type |
Bearing Accessories |
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.