AW16X

座金

AW16X

座金

NSK名番 個数
AW16X
言語

呼び番号

AW16X

軸径(軸用)

d 80 mm 軸径(軸用)

基準寸法

d3 80 mm 内径
d5 112 mm 外径
B1 1.8 mm
M 76.5 mm
f1 10 mm
f 8 mm
d4 95 mm
19 歯の数

質量

4.65 kg (参考) 100個当り
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Accessories
トップに戻る
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.