The store will not work correctly when cookies are disabled.
|
呼び番号
軸径(軸用)
基準寸法
d3
|
130 |
mm |
内径 |
d5
|
175 |
mm |
外径 |
B1
|
2 |
mm |
|
M
|
125 |
mm |
|
f1
|
14 |
mm |
|
f
|
12 |
mm |
|
d4
|
149 |
mm |
|
r
|
1.5 |
mm |
|
B2
|
6 |
mm |
|
|
19 |
|
歯の数 |
質量
|
その他の情報
NSK Product Type |
Bearing Accessories |
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.