EN16

Magneto Bearings

EN16

Magneto Bearings

画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
NSK名番 個数
EN16
言語
表示単位

NSK名番

EN16

主要寸法

d 16 mm 内径
D 38 mm 外径
B,C,T 10 mm
r (最小) 0.6 mm 面取寸法
r1 (最小) 0.2 mm 面取寸法

基本定格荷重

Cr 7600 N 基本動定格荷重
C0r 1380 N 基本静定格荷重

回転速度

グリース潤滑 17000 min-1 グリース潤滑
油潤滑(油浴) 22000 min-1 油浴潤滑

取付関係寸法

da (最小) 20 mm
Da (最大) 34 mm
ra (最大) 0.6 mm

質量

0.049 kg 質量 (参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type2 DGBB_DGBB_MB
NSK Product Type Bearing
トップに戻る
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.