5204

複列アンギュラ玉軸受

5204

複列アンギュラ玉軸受

画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
NSK名番 個数
5204C4
言語
表示単位

NSK名番

5204C4

主要寸法

d 20 mm 内径
D 47 mm 外径
B 20.6 mm
r (最小) 1 mm 面取寸法

基本定格荷重

Cr 21600 N 基本動定格荷重
C0r 12400 N 基本静定格荷重

回転速度

グリース潤滑 10000 min-1 グリース潤滑
油潤滑(油浴) 13000 min-1 油浴潤滑

寸法

a0 24.3 mm 作用点距離

取付関係寸法

da (最小) 26 mm
Da (最大) 41 mm
ra (最大) 1 mm

質量

0.12 kg 質量 (参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type2 ACBB_DR
NSK Product Type Bearing
トップに戻る
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.