7207AWDF

組合せアンギュラ玉軸受

7207AWDF

組合せアンギュラ玉軸受

画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
NSK名番 個数
7207AWDFP6
言語
表示単位

NSK名番

7207AWDFP6

主要寸法

d 35 mm 内径
D 72 mm 外径
2B 34 mm 組合せ幅
r (最小) 1.1 mm 面取寸法
r1 (最小) 0.6 mm 面取寸法

基本定格荷重

Cr 53000 N 基本動定格荷重
C0r 40000 N 基本静定格荷重

回転速度

グリース潤滑 6700 min-1 グリース潤滑
油潤滑(油浴) 9500 min-1 油浴潤滑

寸法

a0 13.9 mm 作用点距離

取付関係寸法

rb (最大) 0.6 mm
Da (最大) 65 mm
db (最小) 40 mm
ra (最大) 1 mm

質量

0.574 kg 質量 (参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type2 ACBB_SR_MM
NSK Product Type Bearing
トップに戻る
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.