606

小径玉軸受・ミニアチュア玉軸受 メートル系

606

小径玉軸受・ミニアチュア玉軸受 メートル系

画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
NSK名番 個数
606MC5P5
言語
表示単位

NSK名番

606MC5P5

主要寸法

d 6 mm 内径
D 17 mm 外径
B 6 mm
r (最小) 0.3 mm 面取寸法

基本定格荷重

Cr 2490 N 基本動定格荷重
C0r 835 N 基本静定格荷重

回転速度

グリース潤滑 38000 min-1 グリース潤滑
油潤滑(油浴) 45000 min-1 油浴潤滑

取付関係寸法

da (最小) 8 mm
Da (最大) 15 mm
ra (最大) 0.3 mm

その他 製品情報

z 6 玉数
Dw 3.5 mm 玉径(mm)

質量

0.00597 kg 質量 (参考)
CAD
呼び番号 基本定格荷重 ラジアル内部すきま 準拠規格 許容回転数 玉数 玉径 質量
Cr
(N)
C0r
(N)
min
max
グリース潤滑
(min-1)
油潤滑(油浴)
(min-1)
(mm) (inch) (kg)
606 2490 835 P5 38000 45000 6 3.5 0.137795 0.00597

比例尺ではない。
*印の面取寸法は最小値である。
684A, 684AZZ1, 629, 629ZZ, 629XX, 629DD : 面取寸法は、JIS B 1512に準じていない。

その他の情報
NSK Product Type2 ESM_MD
NSK Product Type Bearing
トップに戻る
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.