685ZZ

小径玉軸受・ミニアチュア玉軸受 メートル系

685ZZ

小径玉軸受・ミニアチュア玉軸受 メートル系

画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
グループ製品アイテム
NSK名番 個数
685ZZMC3
685ZZMC3P5
685ZZMC3P6
685ZZMC5
685ZZMC5P5
685ZZMC5P6
言語
表示単位

呼び番号

685ZZ

主要寸法

d 5 mm 内径
D 11 mm 外径
B 5 mm
r1 (最小) 0.15 mm 面取寸法

基本定格荷重

Cr 790 N 基本動定格荷重
C0r 281 N 基本静定格荷重

回転速度

グリース潤滑 45000 min-1 グリース潤滑

取付関係寸法

db (最大) 6.2 mm
Db (最大) 9.9 mm
rb (最大) 0.15 mm

その他 製品情報

z 8 玉数
Dw 1.588 mm 玉径(mm)

質量

0.00196 kg 質量 (参考)
CAD
呼び番号 基本定格荷重 ラジアル内部すきま 準拠規格 許容回転数 玉数 玉径 質量
Cr
(N)
C0r
(N)
min
max
グリース潤滑
(min-1)
油潤滑(油浴)
(min-1)
(mm) (inch) (kg)
685ZZ 790 281 45000 8 1.588 0.06252 0.00196

比例尺ではない。
*印の面取寸法は最小値である。
684A, 684AZZ1, 629, 629ZZ, 629XX, 629DD : 面取寸法は、JIS B 1512に準じていない。

その他の情報
NSK Product Type2 ESM_MD
NSK Product Type Bearing
トップに戻る
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.