696ZZ1
小径玉軸受・ミニアチュア玉軸受 メートル系
696ZZ1
小径玉軸受・ミニアチュア玉軸受 メートル系
NSK名番 | 個数 | |
---|---|---|
696ZZ1MC3 |
|
言語
呼び番号 | 基本定格荷重 | ラジアル内部すきま | 準拠規格 | 許容回転数 | 玉数 | 玉径 | 質量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cr (N) |
C0r (N) |
min |
max |
グリース潤滑 (min-1) |
油潤滑(油浴) (min-1) |
(mm) | (inch) | (kg) | ||||
696ZZ1 | 1910 | 670 | P0 | 40000 | 7 | 2.778 | 0.10937 | 0.00372 |
比例尺ではない。
*印の面取寸法は最小値である。
684A, 684AZZ1, 629, 629ZZ, 629XX, 629DD : 面取寸法は、JIS B 1512に準じていない。
NSK Product Type2 | ESM_MD |
---|---|
NSK Product Type | Bearing |