6001ZZ
単列深溝玉軸受
6001ZZ
単列深溝玉軸受
NSK名番 | 個数 | |
---|---|---|
6001ZZC3P5 |
|
言語
呼び番号 | 基本定格荷重 | ラジアル内部すきま | 準拠規格 | 許容回転数 | 玉数 | 玉径 | 質量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cr (N) |
C0r (N) |
min |
max |
グリース潤滑 (min-1) |
油潤滑(油浴) (min-1) |
(mm) | (inch) | (kg) | ||||
6001ZZ | 5600 | 2370 | P5 | 32000 | 8 | 4.762 | 0.187 | 0.022 |
比例尺ではない。
*印の面取寸法は最小値である。
6000N, 6000NR, 6001N, 6001NR : 輪溝寸法と止め輪寸法は、JIS B 1512に準じていない。
NSK Product Type2 | DGBB_SR |
---|---|
NSK Product Type | Bearing |