6205

単列深溝玉軸受

6205

単列深溝玉軸受

画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
NSK名番 個数
6205CM
言語
表示単位

NSK名番

6205CM

主要寸法

d 25 mm 内径
D 52 mm 外径
B 15 mm
r (最小) 1 mm 面取寸法

基本定格荷重

Cr 15400 N 基本動定格荷重
C0r 7850 N 基本静定格荷重

回転速度

グリース潤滑 15000 min-1 グリース潤滑
油潤滑(油浴) 18000 min-1 油浴潤滑

取付関係寸法

da (最小) 30 mm
da (最大) 32 mm
Da (最大) 47 mm
ra (最大) 1 mm
Dx (最小) 0 mm
Cy (最大) 0 mm

係数

fo 13.9 係数

その他 製品情報

z 9 玉数
Dw 7.938 mm 玉径(mm)

質量

0.129 kg 質量 (参考)
CAD
呼び番号 基本定格荷重 ラジアル内部すきま 準拠規格 許容回転数 玉数 玉径 質量
Cr
(N)
C0r
(N)
min
max
グリース潤滑
(min-1)
油潤滑(油浴)
(min-1)
(mm) (inch) (kg)
6205 15400 7850 P0 15000 18000 9 7.938 0.313 0.129

比例尺ではない。
*印の面取寸法は最小値である。
6000N, 6000NR, 6001N, 6001NR : 輪溝寸法と止め輪寸法は、JIS B 1512に準じていない。

その他の情報
NSK Product Type2 DGBB_SR
NSK Product Type Bearing
トップに戻る
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.