6310DDU
単列深溝玉軸受
6310DDU
単列深溝玉軸受
NSK名番 | 個数 | |
---|---|---|
6310DDUC3 |
|
言語
呼び番号 | 基本定格荷重 | ラジアル内部すきま | 準拠規格 | 許容回転数 | 玉数 | 玉径 | 質量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cr (N) |
C0r (N) |
min |
max |
グリース潤滑 (min-1) |
油潤滑(油浴) (min-1) |
(mm) | (inch) | (kg) | ||||
6310DDU | 68000 | 38500 | P0 | 4300 | 8 | 19.05 | 0.75 | 1.06 |
比例尺ではない。
*印の面取寸法は最小値である。
6000N, 6000NR, 6001N, 6001NR : 輪溝寸法と止め輪寸法は、JIS B 1512に準じていない。
NSK Product Type2 | DGBB_SR |
---|---|
NSK Product Type | Bearing |