6900VV

単列深溝玉軸受

6900VV

単列深溝玉軸受

画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
NSK名番 個数
6900VV
言語
表示単位

NSK名番

6900VV

主要寸法

d 10 mm 内径
D 22 mm 外径
B 6 mm
r (最小) 0.3 mm 面取寸法

基本定格荷重

Cr 2970 N 基本動定格荷重
C0r 1270 N 基本静定格荷重

回転速度

グリース潤滑 32000 min-1 グリース潤滑

取付関係寸法

da (最小) 12 mm
da (最大) 12.5 mm
Da (最大) 20 mm
ra (最大) 0.3 mm
Dx (最小) 0 mm
Cy (最大) 0 mm

係数

fo 14 係数

その他 製品情報

z 9 玉数
Dw 3.175 mm 玉径(mm)

質量

0.009 kg 質量 (参考)
CAD
呼び番号 基本定格荷重 ラジアル内部すきま 準拠規格 許容回転数 玉数 玉径 質量
Cr
(N)
C0r
(N)
min
max
グリース潤滑
(min-1)
油潤滑(油浴)
(min-1)
(mm) (inch) (kg)
6900VV 2970 1270 P0 32000 9 3.175 0.125 0.009

比例尺ではない。
*印の面取寸法は最小値である。
6000N, 6000NR, 6001N, 6001NR : 輪溝寸法と止め輪寸法は、JIS B 1512に準じていない。

その他の情報
NSK Product Type2 DGBB_SR
NSK Product Type Bearing
トップに戻る
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.