NN3014

複列円筒ころ軸受

NN3014

複列円筒ころ軸受

画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
NSK名番 個数
NN3014C3
言語
表示単位

NSK名番

NN3014C3

主要寸法

d 70 mm 内径
D 110 mm 外径
B 30 mm
EW 100 mm ころ外接円径
r (最小) 1.1 mm 面取寸法

基本定格荷重

Cr 120000 N 基本動定格荷重
C0r 148000 N 基本静定格荷重

回転速度

グリース潤滑 5600 min-1 グリース潤滑
油潤滑(油浴) 6700 min-1 油浴潤滑

取付関係寸法

da (最小) 76.5 mm
d1a (最小) 77 mm
Da (最小) 102 mm
Da (最大) 103.5 mm
rb (最大) 1 mm

質量

1.07 kg 質量 (参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type2 CRB_DR
NSK Product Type Bearing
トップに戻る
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.