7901C

高精度アンギュラ玉軸受(標準シリーズ)

7901C

高精度アンギュラ玉軸受(標準シリーズ)

NSK名番 個数
7901CTRSUMP3
言語

NSK名番

7901CTRSUMP3

主要寸法

d 12 mm 内径
D 24 mm 外径
B 6 mm
r(最小) 0.3 mm 面取り
r1(最小) 0.15 mm 面取り

基本定格荷重

Cr 3.55 kN 基本動定格荷重
C0r 1.86 kN 基本静定格荷重

回転速度

グリース潤滑 63900 min-1 許容回転数
油潤滑(オイルエア) 97300 min-1 許容回転数

寸法

C: 15° 接触角
a 5.4 mm 作用点位置

取付関係寸法

da(最小) 14.5 mm
Da(最大) 21.5 mm
Db(最大) 22.8 mm
ra(最大) 0.3 mm
rb(最大) 0.15 mm

機能

Pa 1.45 kN 許容アキシアル荷重

係数

f0 14.7 係数

予圧・剛性(DB,DF組合せ)

予圧荷重 アキシアル剛性 測定アキシアルすきま
EL 8.6N 12N/μm 4μm
L 16N 16N/μm 2μm
M 41N 25N/μm -3μm
H 77N 34N/μm -8μm

その他 製品情報

0.06 g/brg 推奨グリース封入量

質量

0.011 kg 質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type2 SP_ACBB_ST_C
NSK Product Type Super Precision Bearing
トップに戻る
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.