TAC60-3

高負荷駆動用スラストアンギュラ玉軸受 (NSKTAC 03 シリーズ)

TAC60-3

高負荷駆動用スラストアンギュラ玉軸受 (NSKTAC 03 シリーズ)

画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
グループ製品アイテム
NSK名番 個数
TAC60-3T85SUMPN5D
言語

呼び番号

TAC60-3

主要寸法

d 60 mm 内径
D 170 mm 外径
B 39 mm
r(最小) 2.1 mm 面取り
r1(最小) 1.1 mm 面取り

基本定格荷重

Ca(1列) 365 kN 基本動定格荷重(Fa負荷列数区分による)
Ca(2列) 595 kN 基本動定格荷重(Fa負荷列数区分による)
Ca(3列) 790 kN 基本動定格荷重(Fa負荷列数区分による)
Ca(4列) 965 kN 基本動定格荷重(Fa負荷列数区分による)
Ca(5列) 1130 kN 基本動定格荷重(Fa負荷列数区分による)

回転速度

グリース潤滑 2400 min-1 許容回転数
油潤滑(オイルエア) 3000 min-1 許容回転数

寸法

55° 接触角
d1 98.5 mm
d2 123.6 mm
D1 128.7 mm
D2 157.5 mm

機能

1列 390 kN 静的限界アキシアル荷重(Fa負荷列数区分による)
2列 775 kN 静的限界アキシアル荷重(Fa負荷列数区分による)
3列 1170 kN 静的限界アキシアル荷重(Fa負荷列数区分による)
4列 1550 kN 静的限界アキシアル荷重(Fa負荷列数区分による)
5列 1940 kN 静的限界アキシアル荷重(Fa負荷列数区分による)

その他 製品情報

8050 N 予圧荷重(DB, DF組合せ)
1400 N/μm アキシアル剛性(DB, DF組合せ)
-33 μm 測定アキシアルすきま(DB, DF組合せ)
1.5 N・m 起動トルク(DB, DF組合せ)
79 g/brg 推奨グリース封入量

質量

4.47 kg 質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type2 SP_ACTBB_TAC_03
NSK Product Type Super Precision Bearing
トップに戻る
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.