180TAC29D+L

複式スラストアンギュラ玉軸受(NSKTAC D シリーズ)

180TAC29D+L

複式スラストアンギュラ玉軸受(NSKTAC D シリーズ)

NSK名番 個数
180TAC29DMYPN7+LC7
言語

NSK名番

180TAC29DMYPN7+LC7

主要寸法

d 180 mm 内径
D 250 mm 外径
T 84 mm 内輪幅
C 42 mm 外輪幅
r(最小) 2 mm 面取り
r1(最小) 1 mm 面取り

基本定格荷重

Ca 199 kN 基本動定格荷重
C0a 655 kN 基本静定格荷重

回転速度

グリース潤滑 2100 min-1 許容回転数(C6予圧)
油潤滑(オイルエア) 2400 min-1 許容回転数(C6予圧)
グリース潤滑 1800 min-1 許容回転数(C7予圧)
油潤滑(オイルエア) 2100 min-1 許容回転数(C7予圧)
グリース潤滑 1500 min-1 許容回転数(C8予圧)
油潤滑(オイルエア) 1700 min-1 許容回転数(C8予圧)

寸法

60° 接触角

取付関係寸法

ra(最大) 2 mm
rb(最大) 1 mm
da 207 mm
Da 238 mm

機能

Pa 405 kN 許容アキシアル荷重

予圧・剛性(DB,DF組合せ)

予圧荷重 アキシアル剛性 測定アキシアルすきま
C6 1063N 1439N/μm -3μm
C7 4409N 2319N/μm -10μm
C8 9795N 3038N/μm -18μm

その他 製品情報

50 g/brg 推奨グリース封入量

質量

9.99 kg 質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type2 SP_ACTBB_TAC_D
NSK Product Type Super Precision Bearing
トップに戻る
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.