N1010RSTPKR

単列円筒ころ軸受

N1010RSTPKR

単列円筒ころ軸受

画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
NSK名番 個数
N1010RSTPKRCC0P4
言語

NSK名番

N1010RSTPKRCC0P4

主要寸法

d 50 mm 内径
D 80 mm 外径
B 16 mm
r(最小) 1 mm 面取り
r1(最小) 0.6 mm 面取り

基本定格荷重

Cr 28.8 kN 基本動定格荷重
C0r 33.0 kN 基本静定格荷重

回転速度

グリース潤滑 15000 min-1 許容回転数
油潤滑(オイルエア) 21000 min-1 許容回転数

寸法

Ew 72.5 mm ころ外接円径
s 軸方向の移動量は外輪・内輪の正規位置からのアキシアル方向移動量の許容値を示します。 1.1 mm 軸方向移動量

取付関係寸法

da(最小) 55 mm
d1a(最小) 56 mm
Da(最小) 73 mm
Da(最大) 76 mm
ra(最大) 0.6 mm

その他 製品情報

CC1(最大) 18 μm 円筒穴軸受の非互換性すきま
CC1(最小) 5 μm 円筒穴軸受の非互換性すきま
CC1(最大) 30 μm テーパ穴軸受の非互換性すきま
CC1(最小) 15 μm テーパ穴軸受の非互換性すきま
CC0(最大) 20 μm テーパ穴軸受の非互換性すきま
CC0(最小) 10 μm テーパ穴軸受の非互換性すきま
CC9(最大) すきまCC9はISOの精度等級5級、4級のテーパ穴円筒ころ軸受に適用する。 15 μm テーパ穴軸受の非互換性すきま
CC9(最小) すきまCC9はISOの精度等級5級、4級のテーパ穴円筒ころ軸受に適用する。 5 μm テーパ穴軸受の非互換性すきま
1.1 g/brg 推奨グリース封入量

質量

0.265 kg 質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type2 SP_CRB_SR_N
NSK Product Type Super Precision Bearing
トップに戻る
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.