RS-5018

総ころ形円筒ころ軸受 シーブ用 グリース封入形

RS-5018

総ころ形円筒ころ軸受 シーブ用 グリース封入形

画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
NSK名番 個数
RS-5018S5
言語
表示単位

NSK名番

RS-5018S5

主要寸法

d 90 mm 内径
D 140 mm 外径
B 67 mm
C 66 mm 外輪の幅
Cx (最小) 1 mm 内輪のラジアル方向の面取寸法
r (最小) 0.6 mm 面取寸法

基本定格荷重

Cr 375000 N 基本動定格荷重
C0r 540000 N 基本静定格荷重

回転速度

グリース潤滑 1100 min-1 グリース潤滑

寸法

doh 4 mm 油穴径

取付関係寸法

da (最小) 96 mm

質量

3.75 kg 質量 (参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type2 CRB_FRFS_PT
NSK Product Type Bearing
トップに戻る
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.