UC206D1

円筒穴形, 止ねじ式

UC206D1

円筒穴形, 止ねじ式

NSK名番
UC206D1 X AS3S
言語

呼び番号

UC206D1

製品構成

軸受 UC206D1 軸受の呼び番号

寸法

d 30 mm 軸径
D 62 mm 外径
B,B4 38.1 mm 内輪の幅
C 19 mm 外輪の幅
r (最小) 1 mm 面取寸法
S1 22.2 mm
G 5 mm
ds M 6×0.75
Ca 4.9 mm
d4 40.8 mm

基本定格荷重

Cr 19.5 kN 基本動定格荷重
C0r 11.3 kN 基本静定格荷重

質量

0.32 kg 軸受質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit Bearing
トップに戻る
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.