AN16

ナット

AN16

ナット

画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
NSK名番 個数
AN16
言語

呼び番号

AN16

関連製品

座金 AW16X

軸径(軸用)

d 80 mm 軸径(軸用)

基準寸法

d2 105 mm 外径
B 15 mm
G M80x2 ねじの呼び
d1 95 mm
g 98 mm
b 8 mm
h 3.5 mm
d3 81 mm
r (最大) 0.6 mm

質量

0.395 kg (参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Accessories
トップに戻る
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.