H2312X

アダプタ

H2312X

アダプタ

画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
NSK名番 個数
H2312X
言語

呼び番号

H2312X

関連製品

アダプタ A2312X
ナット AN12
座金 AW12X

寸法

d1 55 mm 軸径
d 60 mm 呼び内径
B1 62 mm
d2 80 mm 座金の外径
B2 13 mm ナット+座金の幅

取付関係寸法

A (最小) 20 mm
K (最小) 90 mm
de (最小) 66 mm
b (最小) 5 mm

質量

0.45 kg (参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Accessories
トップに戻る
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.