1316K

自動調心玉軸受

1316K

自動調心玉軸受

画像はイメージです、実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
グループ製品アイテム
NSK名番 個数
1316K
1316KC3
言語
表示単位

呼び番号

1316K

主要寸法

d 80 mm 内径
D 170 mm 外径
B 39 mm
r (最小) 2.1 mm 面取寸法

基本定格荷重

Cr 98000 N 基本動定格荷重
C0r 33000 N 基本静定格荷重

回転速度

グリース潤滑 3600 min-1 グリース潤滑
油潤滑(油浴) 4300 min-1 油浴潤滑

取付関係寸法

da (最小) 91 mm
Da (最大) 159 mm
ra (最大) 2 mm

係数

e 0.22 定数
Y2 4.5 アキシアル荷重係数
Y3 2.9 アキシアル荷重係数
Y0 3.1 アキシアル荷重係数

質量

4.2 kg 質量 (参考)

関連製品

Adapter H316X Adapter
CAD
その他の情報
NSK Product Type2 SABB_SA
NSK Product Type Bearing
トップに戻る
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.