The store will not work correctly when cookies are disabled.
|
呼び番号
関連製品
寸法
d1
|
70 |
mm |
軸径 |
d
|
80 |
mm |
呼び内径 |
B1
|
59 |
mm |
幅 |
d2
|
105 |
mm |
座金の外径 |
B2
|
17 |
mm |
ナット+座金の幅 |
取付関係寸法
A (最小)
|
25 |
mm |
|
K (最小)
|
120 |
mm |
|
de (最小)
|
86 |
mm |
|
b (最小)
|
5 |
mm |
|
質量
|
その他の情報
NSK Product Type |
Bearing Accessories |
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.