The store will not work correctly when cookies are disabled.
|
呼び番号
製品構成
軸受
|
UKX12D1
|
|
軸受の呼び番号 |
軸受箱
|
FCX12D1 |
|
軸受箱の呼び番号 |
関連製品
Adapter sleeve
|
H2312X
|
|
アダプタスリーブ |
寸法
d
|
55 |
mm |
軸径 |
L,H
|
194 |
mm |
全体の長さ |
H3
|
140 |
mm |
|
J
|
165 |
mm |
取付ボルトのピッチ径 |
J1
|
116.7 |
mm |
|
N
|
16 |
mm |
|
A3
|
20 |
mm |
|
A2
|
11 |
mm |
|
A1
|
33 |
mm |
|
A
|
53 |
mm |
|
A0
|
64 |
mm |
|
B,B1,B2
|
62 |
mm |
内輪の幅 |
F
|
69 |
mm |
|
取付ボルトの呼び
基本定格荷重
Cr
|
57.5 |
kN |
基本動定格荷重 |
C0r
|
40 |
kN |
基本静定格荷重 |
質量
|
その他の情報
NSK Product Type |
Bearing Unit |
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.