The store will not work correctly when cookies are disabled.
|
呼び番号
製品構成
関連製品
Adapter sleeve
|
H2312X
|
|
アダプタスリーブ |
寸法
d
|
60 |
mm |
軸径 |
D
|
120 |
mm |
外径 |
B1
|
62 |
mm |
|
d1
|
55 |
mm |
スリーブ内径 |
d2
|
80 |
mm |
|
B,B4
|
40 |
mm |
内輪の幅 |
B2
|
13 |
mm |
|
C
|
32 |
mm |
外輪の幅 |
Ca
|
7.3 |
mm |
|
d4
|
82.5 |
mm |
|
基本定格荷重
Cr
|
57.5 |
kN |
基本動定格荷重 |
C0r
|
40 |
kN |
基本静定格荷重 |
質量
|
その他の情報
NSK Product Type |
Bearing Unit Bearing |
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.