UKX12D1

テーパ穴形, アダプタ式

UKX12D1

テーパ穴形, アダプタ式

NSK名番 個数
UKX12D1 X AS3S
言語

呼び番号

UKX12D1

製品構成

軸受 UKX12D1 軸受の呼び番号

関連製品

Adapter sleeve H2312X アダプタスリーブ

寸法

d 60 mm 軸径
D 120 mm 外径
B1 62 mm
d1 55 mm スリーブ内径
d2 80 mm
B,B4 40 mm 内輪の幅
B2 13 mm
C 32 mm 外輪の幅
Ca 7.3 mm
d4 82.5 mm

基本定格荷重

Cr 57.5 kN 基本動定格荷重
C0r 40 kN 基本静定格荷重

質量

2.07 kg 軸受質量(参考)
CAD
その他の情報
NSK Product Type Bearing Unit Bearing
トップに戻る
Copyright © 2013-現在 Magento, Inc. All rights reserved.